Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 885 - 5.3 lifgo Ausgleichsblock
Stückliste
500 885_5.3 lifgo Ausgleichsblock
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 885
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo Ausgleichsblock
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
180 mm
B
Länge
90 mm
C
Länge
130 mm
D
Länge
105 mm
E
Länge
120 mm
F
Länge
120 mm
G
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch mm
H
Länge
6H7 tief 10 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
5.50 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D