Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 885 - 5.3 lifgo bloc d'équilibrage
Nomenclature
500 885_5.3 lifgo Ausgleichsblock
CNSORDERNO
Référence
500 885
BEZ
La description
5.3 lifgo bloc d'équilibrage
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
180 mm
B
Longueur
90 mm
C
Longueur
130 mm
D
Longueur
105 mm
E
Longueur
120 mm
F
Longueur
120 mm
G
Fil
M12 profond 35, 10.2 par mm
H
Longueur
6H7 profond 10 mm
CNSMASSEXACT
poids
5.50 kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D