Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 885 - 5.3 lifgo Compensating block
Bill of material
500 885_5.3 lifgo Ausgleichsblock
CNSORDERNO
Part number
500 885
BEZ
Description
5.3 lifgo Compensating block
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Length
180 mm
B
Length
90 mm
C
Length
130 mm
D
Length
105 mm
E
Length
120 mm
F
Length
120 mm
G
Thread
M12 deep 35, 10.2 thru mm
H
Length
6H7 deep 10 mm
CNSMASSEXACT
Weight
5.50 kg
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D