Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
5000 K / 30 W
Stückliste
EL10810169 - SUN OFL TR 3700 850 BK
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Strahler
PRODB
Produktbeschreibung
BP
Besondere Produktfunktionen
BS
Benutzerschnittstelle
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Wand
L
Länge
mm
B
Breite
mm
H
Höhe/Tiefe
86 mm
GEW
Gewicht
g
FAR
Farbe
WERKS
Werkstoff
Aluminiumdruckguss und UV-stabilisierter Kunststoff
IP
Schutzart
IP65
SK
Schutzklasse
I
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
°C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
transparent
AWINK
Ausstrahlungswinkel
110°
FTEMP
Farbtemperatur
5200 K
FTOL
Farbtoleranz
6 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
&gt; 80
BLP
Bemessungsleistung P
30 W
LICHTS
Lichtstrom
3650 lm
LICHTA
Lichtausbeute
121 lm/W
LEB80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C
30000 h
MTYP
Meldertyp
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
m
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
94054010
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EL10810169
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EL10810169
LDT
el10810169.ldt
EF006423
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
EF011868
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF016263
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
EF016286
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
EF011870
Bemessungslebensdauer L70B50 bei 25 °C
45000 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80B10 bei 25 °C
30000 h
EF011873
Bemessungslebensdauer L90B10 bei 25 °C
15000 h
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3650 lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
°C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
-25 °C
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF007694
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
EF000008
Breite
mm
EF012152
Dimmung 0-10 V
Nein
EF012153
Dimmung 1-10 V
Nein
EF012154
Dimmung DALI
Nein
EF015824
Dimmung DALI-2
Nein
EF012155
Dimmung DMX
Nein
EF012188
Dimmung DSI
Nein
EF012157
Dimmung GPRS
Nein
EF012158
Dimmung LineSwitch
Nein
EF012160
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
EF012161
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
EF012162
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
EF012156
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
EF012164
Dimmung RF
Nein
EF012165
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
EF012166
Dimmung Touch and Dim
Nein
EF012167
Dimmung Zigbee
Nein
EF012171
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
EF012159
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
EF012168
Dimmung mit Push-button
Nein
EF012163
Dimmung programmierbar
Nein
EF011946
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
5200 K
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
5000 K
EF016261
Farbtemperatur einstellbar
nein
EF000442
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
EF007793
Geeignet für Anbaumontage
Ja
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Nein
EF006760
Geeignet für Einbaumontage
Nein
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF001265
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
EF000664
Geeignet für Wandmontage
Ja
EF012489
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
EF001456
Höhe/Tiefe
86 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF000085
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nein
EF012172
Leuchtenlichtausbeute
121 lm/W
EF009350
Lichtfarbe
weiß
EF016262
Lichtstrom einstellbar
nein
EF012170
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF004283
Lichtverteilung
symmetrisch
EF001438
Länge
mm
EF009347
Max. Systemleistung
30 W
EF007556
Mit Betriebsgerät
Ja
EF000197
Mit Bewegungsmelder
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF001203
Mit Lichtsensor
EF005127MAX
Nennspannung - max
230 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
230 V
EF005138
Notstromversorgung integriert
Nein
EF012169
Ohne Dimmfunktion
Ja
EF001391
Polzahl
3
EF000187
Spannungsart
AC
EF008200MAX
Anschließbarer Leiterquerschnitt - max
2,5 mm²
EF008200MIN
Anschließbarer Leiterquerschnitt - min
1,5 mm²
EF009470
Geeignet für Klemmmontage
false
EF009353
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
false
EF012176
Geeignet für Seilsystem
false
EF009354
Geeignet für Stromschienenmontage
false
EF009352
Geeignet für Traversenmontage
false
EF011587MAX
Lichtstrom - max
3650 lm
EF011587MIN
Lichtstrom - min
3650 lm
EF008705
Oberfläche gebürstet
false
EF000139
Oberflächenschutz
pulverbeschichtet
EF009351
Verstellbarkeit
drehbar und schwenkbar
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D