Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
500847 - AIR KNIFE PLUS 2 INLETS
Bill of material
500847/0330
CODE
Code
500847/0330
A
Length
32 mm
B
Diameter
105 mm
C
Length
235 mm
D
Diameter
141.6 mm
E
Length
40 mm
F
Length
mm
Enter value for F
Length
mm
cm
inch
ft
G
Length
2.1 - 6.0 mm
LTOT
Length
330 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D