IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 047 5.3 lifgo linear-PFN SVZ
LEANTECHNIK
lifgo gear SVZ
lifgo linear SVZ
5.3 lifgo linear SVZ
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_svz_getriebe/lifgo_linear_svz/5_3_lifgo_linear_svz/501_047_53_lifgo_linear_pfn_svz.prj},{NB=501 047_5.3 lifgo linear-PFN SVZ},{IDNR=501 047_5.3 lifgo linear-PFN SVZ},{CNSORDERNO=501 047},{BEZ=5.3 lifgo linear-PFN SVZ},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=161},{B1=90},{C=130},{D=105},{E=120},{E1=30},{E2=120},{F=5},{G=55},{G1=21.5},{G2=13},{H=70H7 tief 3},{I=110},{J=42h7},{K=60},{L=62},{M=50},{N=5},{O=35H7},{P=6H7 tief 10},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{T=M10 tief 20},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=100},{W=43},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=13.46},{INFOPAGE=lifgo_linear_svz},{CNSORDERNOHELP=501 047}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 047 - 5.3 lifgo linear PFN SVZ
Bill of material
501 047_5.3 lifgo linear-PFN SVZ
CNSORDERNO
Part number
501 047
BEZ
Description
5.3 lifgo linear-PFN SVZ
A
Length
180
mm
B
Height
161
mm
B1
Height
90
mm
C
Length
130
mm
D
Length
105
mm
E
Height
120
mm
E1
Height
30
mm
E2
Height
120
mm
F
Height
5
mm
G
Height
55
mm
G1
Height
21.5
mm
G2
Length
13
mm
H
Diameter
70H7 deep 3
mm
I
Diameter
110
mm
J
Diameter
42h7
mm
K
Length
60
mm
L
Length
62
mm
M
Length
50
mm
N
Length
5
mm
O
Diameter
35H7
mm
P
Diameter
6H7 deep 10
mm
S
Thread
M12 deep 35, 10.2 thru
T
Thread
M10 deep 20
U
Thread
M10x1 deep 10
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
100
mm
W
Height
43
mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
13.46
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D