IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 048 5.4 lifgo linear-PFN SVZ
LEANTECHNIK
lifgo gear SVZ
lifgo linear SVZ
5.4 lifgo linear SVZ
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_svz_getriebe/lifgo_linear_svz/5_4_lifgo_linear_svz/501_048_54_lifgo_linear_pfn_svz.prj},{NB=501 048_5.4 lifgo linear-PFN SVZ},{IDNR=501 048_5.4 lifgo linear-PFN SVZ},{CNSORDERNO=501 048},{BEZ=5.4 lifgo linear-PFN SVZ},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=181},{B1=100},{C=165},{D=130},{E=140},{E1=30},{E2=135},{F=5},{G=55},{G1=31.5},{G2=13},{H=95H7 tief 3},{I=135},{J=55h7},{K=80},{L=82},{M=70},{N=5},{O=50H7},{P=6H7 tief 10},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{T=M10 tief 20},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=120},{W=43},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=19.90},{INFOPAGE=lifgo_linear_svz},{CNSORDERNOHELP=501 048}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 048 - 5.4 lifgo linear PFN SVZ
Bill of material
501 048_5.4 lifgo linear-PFN SVZ
CNSORDERNO
Part number
501 048
BEZ
Description
5.4 lifgo linear-PFN SVZ
A
Length
180
mm
B
Height
181
mm
B1
Height
100
mm
C
Length
165
mm
D
Length
130
mm
E
Height
140
mm
E1
Height
30
mm
E2
Height
135
mm
F
Height
5
mm
G
Height
55
mm
G1
Height
31.5
mm
G2
Length
13
mm
H
Diameter
95H7 deep 3
mm
I
Diameter
135
mm
J
Diameter
55h7
mm
K
Length
80
mm
L
Length
82
mm
M
Length
70
mm
N
Length
5
mm
O
Diameter
50H7
mm
P
Diameter
6H7 deep 10
mm
S
Thread
M12 deep 35, 10.2 thru
T
Thread
M10 deep 20
U
Thread
M10x1 deep 10
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
120
mm
W
Height
43
mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
19.90
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D