Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 820 - 5.1 lifgo® hp ZA 2
Nomenclature
501 820_5.1 lifgo hp-ZA2
CNSORDERNO
Référence
501 820
BEZ
La description
5.1 lifgo hp-ZA2
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
110 mm
B
la taille
83.5 mm
B1
la taille
40 mm
C
Longueur
80 mm
D
Longueur
60 mm
E
la taille
80 mm
E1
la taille
60 mm
E2
la taille
16 mm
E3
la taille
16 mm
F
la taille
5.5 mm
G
la taille
29 mm
G1
la taille
56 mm
G2
Longueur
7 mm
H
Diamètre ø
72 H7 profond 2 mm
H1
Diamètre ø
67 mm
I
Diamètre ø
85 mm
I1
Diamètre ø
52 mm
J
Diamètre
25 h7 mm
K
Longueur
45 mm
L
Longueur
47 mm
M
Longueur
36 mm
N
Longueur
5.0 mm
P
Diamètre ø
6 H7 profond 10 mm
R
Diamètre ø
3 profond 3 mm
S
Fil
M10 profond 20 mm
S1
Thread
M10 profond 10 mm
SW
Key-width
6 mm
T
Fil
M8 profond 12 mm
U
Lube hole
M10x1 profond 10 mm
U1
Lube hole
M6 profond 5 mm
V
Longueur
62 mm
W
la taille
21 mm
X
Fil
M4 profond 8 mm
EC
Eccentric
0.20 mm
CNSMASSEXACT
Masse
4.37 kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D