Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
501001/A - DIFFUSORE ORIENTABILE L=450
Lista materiale
501001/A
CODE
Codice
501001/A
A
Lunghezza
320 mm
B
Angolo
10 °
C
Angolo
35 °
D
Diametro
6.5 mm
E
Interasse
80 mm
F
Interasse
93 mm
G
Lunghezza
85 mm
H
Lunghezza
60 mm
I
Lunghezza
450 mm
L
Lunghezza
8 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D