Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
507197
Bill of material
A507197-1622
CODE
A507197-1622
FILENAME
A507197-1622_01
CH
Hexagonal key
30 mm
B
53,5 mm
F
Thread
1"-14 UNS-2A
CH1
Hexagonal key
27 mm
F1
Thread
M22x1,5
C
49 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D