Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FOR Fittings
Descrizione
507197
Lista materiale
A507197-1622
CODE
A507197-1622
FILENAME
A507197-1622_01
CH
Hexagonal key
30 mm
B
53,5 mm
F
Thread
1"-14 UNS-2A
CH1
Hexagonal key
27 mm
F1
Thread
M22x1,5
C
49 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D