Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
5077 - fischer Nageldübel mit Pilzkopf A2 N 6x40/7 P A2
Bill of material
SFS 154554
ARTNR
Artikelnummer
154554
FN
5077
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
50369
MKT
Materialkurztext
FI 50369 NaDü A2,N6x40/7P A2,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Nageldübel mit Pilzkopf N-P A2
LTEXT2
Langtext 2
mit Nagelschraube rostfrei A2
LTEXT4
Langtext 4
N 6x40/7 P A2 (50369)
D0
Bohrernenndurchmesser
6 mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
55
HEF
effektive Verankerungstiefe
30 mm
L
Dübellänge
40 mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
7 mm
DSXLS
DS x LS
4x45 mm
R
Rand
13 mm
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D