Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
51 Series Casters Standards - Kingpinless Style Casters
Bill of material
51-04101-20-1
PN
Reference Number
51-04101-20-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1400 lbs
SERIES
Series
51
CT
Caster Type
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
Pouce
WT
Material
OH
OAH
5.62 Pouce
SL
Swivel Lead
1.50 Pouce
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
7.25 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
5 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625 Pouce
XST
X Slotted to
3 Pouce
YST
Y Slotted to
3 Pouce
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D