IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
51-04101-20-1
Caster Concepts
Casters
Kingpinless Style Casters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/kingpinless_style/51_std_asmtab.prj},{NB=51-04101-20-1},{SERIES=51},{CT=1},{WD=4},{WW=1.50},{WT=20},{BRNG=1},{SLO=},{WB=},{TG=},{TL=1.50000},{H3=0.85000},{H4=0.24500},{H5=2.27000},{DMAJ=1.25000},{PPATH=51_asmtpl.prj},{XTPS=4},{YTPS=5},{XBHS=2.625},{YBHS=3.625},{XST=3},{YST=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
51 Series Casters Standards - Kingpinless Style Casters
Bill of material
51-04101-20-1
PN
Reference Number
51-04101-20-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1400
lbs
SERIES
Series
51
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
WD
Dia.
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
인치
WW
Width
1.50
2.00
1.50
2.00
인치
WT
Material
Forged Steel
Forged Steel
OH
OAH
5.62
인치
SL
Swivel Lead
1.50
인치
BRNG
Bearing
Straight Roller
Precision Tapered
Straight Roller
Precision Tapered
WGHT
Wt.
7.25
lb
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
Passive
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
Passive
WB
Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Single Side
Dual Side
w/o Wheel Brake
Single Side
Dual Side
TG
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4
인치
YTPS
Y Top Plate Size
5
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625
인치
XST
X Slotted to
3
인치
YST
Y Slotted to
3
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D