Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
51 Series Castershox Standards - Castershox
Bill of material
51-06202-61-1XD9
PN
Reference Number
51-06202-61-1XD9
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1000 lbs.
SERIES
Series
51
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
2 英寸
WT
Material
SER
Series
OH
OAH Load
8.00 英寸
OHU
OAH Unload
8.25 英寸
SL
Swivel Lead
3 英寸
BRNG
Bearing
Precision Ball
WGHT
Wt.
9.57 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
4.00 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
5.00 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625 英寸
XST
X Slotted to
3.00 英寸
YST
Y Slotted to
3.00 英寸
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D