Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kaldewei
Beschreibung
546-1 - Duschplan
Stückliste
546-1
PRODID
546-1
DESCRIPTION_SHORT
Die einfachsten Dinge im Leben sind oft die erfrischendsten. So wie die Duschplan mit modernem, zeitlosem Design und nur 6,5 cm Tiefe. Dieser Klassiker unter den Duschwannen lässt sich einfach in jedes Bad einbauen. Die Duschplan ist in rechteckiger oder in quadratischer Ausführung erhältlich.
DESCRIPTION_LONG
Der Dusch-klassiker
EF000010
Ausführung
universal
EF000051
Form
rechteckig
EF020814
Eckmodell
false
EF025058
Halb freistehend
false
EF020363
Freistehend
false
EF002169
Werkstoff
-
EF000386
Materialstärke
2,9 mm
EF020621
Radius
12,0 mm
EF001438
Länge
800,0 mm
EF000008
Breite
1000,0 mm
EF000040
Höhe
32,0 mm
EF001131
Innentiefe
65,0 mm
EF022185
Mit Füßen
false
EF025073
Mit Polystyrol-Träger
false
EF025060
Füße verstellbar
false
EF025074
Höhe einschließlich Füße/Träger
- mm
EF000007
Farbe
beige
EF024897
Glanzgrad
glänzend
EF025075
Mit Schürze
false
EF020710
Durchmesser Ablaufloch
90,0 mm
EF025068
Mit Rutschhemmung
true
EF025076
Mit Fliesenrand
false
EF023789
Schmutzabweisend
true
EF000139
Oberflächenschutz
emailliert
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D