Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHILIPP
Beschreibung
54PB__ - Power Box
Stückliste
54PB120
CNSORDERNO
Art.-Nr.
54PB120
SL
Länge
120 mm
B
Breite
80 mm
H
Höhe
25 mm
L
Länge
220 mm
L1
Länge
190 mm
VE
Verpackung
100 Pcs
CNSMASSEXACT
Gewicht
42.00 kg/VE
ANM
Animation Power Duo System
Animation
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D