Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
PHILIPP
Description
54PB__ - Power Box
Bill of material
54PB120
CNSORDERNO
Article number
54PB120
SL
Length
120 mm
B
Width
80 mm
H
Height
25 mm
L
Length
220 mm
L1
Length
190 mm
VE
Packaging
100 Pcs
CNSMASSEXACT
Weight
42.00 kg/VE
ANM
Animation Power Duo System
Animation
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D