Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHILIPP
Description
54PB__ - Power Box
Bill of material
54PB120
CNSORDERNO
Article number
54PB120
SL
Length
120 mm
B
Width
80 mm
H
Height
25 mm
L
Length
220 mm
L1
Length
190 mm
VE
Packaging
100 Pcs
CNSMASSEXACT
Weight
42.00 kg/VE
ANM
Animation Power Duo System
Animation
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D