Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
55 Series Casters Standards - Kingpinless Style
Bill of material
55-04204-61-1
PN
Reference Number
55-04204-61-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
600 lbs.
SERIES
Series
55
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
2 Дюйм
WT
Material
OH
OAH
5.63 Дюйм
SL
Swivel Lead
2 Дюйм
BRNG
Bearing
Annular Ball
WGHT
Wt.
7.50 lbs.
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
5 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625 Дюйм
XST
X Slotted to
3 Дюйм
YST
Y Slotted to
3 Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D