Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5603262 - PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5603262
MANUID
Product number of the Manufacturer
5603262
DESCSHORT
Description short
Optocoupleur
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, comprenant un module de base à raccordement vissé pour montage sur profilé et relais miniature à semi-conducteurs enfichable à contact de puissance, entrée : 120 V CA/110 V CC, sortie : 3-33 V CC/3 A, UL/cUL : homologation pour une utilisation en zone Ex Classe I, Div. 2
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
0.420 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
BAB392
certificats et homologations
CE
AAF040
poids net
0.039 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
AC
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
108 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
3 A
AAF703
max. input voltage
132 V
AAO663
GTIN
4046356679831
AAW338
Manufacturer product designation
Optocoupleur
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, comprenant un module de base à raccordement vissé pour montage sur profilé et relais miniature à semi-conducteurs enfichable à contact de puissance, entrée : 120 V CA/110 V CC, sortie : 3-33 V CC/3 A, UL/cUL : homologation pour une utilisation en zone Ex Classe I, Div. 2
AAO057
Product type
PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356679831
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D