Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
5603262 - PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 5603262
MANUID
Product number of the Manufacturer
5603262
DESCSHORT
Description short
Optoaccoppiatore
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida di montaggio con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, ingresso: 120 V AC/110 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: omologata per l'uso in zona Ex classe I, div. 2
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.420 W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
BAB392
certificate/approval
CE
AAF040
net weight
0.039 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
BAC065
Input voltage, type
AC
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
108 V
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
AAF703
max. input voltage
132 V
AAO663
GTIN
4046356679831
AAW338
Manufacturer product designation
Optoaccoppiatore
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida di montaggio con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, ingresso: 120 V AC/110 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: omologata per l'uso in zona Ex classe I, div. 2
AAO057
Product type
PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356679831
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D