Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
57 Series Castershox Standards - Castershox
Bill of material
57-06202-61-1XD9
PN
Reference Number
57-06202-61-1XD9
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1000 lbs.
SERIES
Series
57
CT
Caster Type
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
2 Pouce
WT
Material
SER
Series
OH
OAH Load
8.50 Pouce
OHU
OAH Unload
8.75 Pouce
SL
Swivel Lead
2.75 Pouce
BRNG
Bearing
Precision Ball
WGHT
Wt.
11.57 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
4.5 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
6.25 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.4375 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 Pouce
XST
X Slotted to
3.375 Pouce
YST
Y Slotted to
5.25 Pouce
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D