Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
57 Series Castershox Standards - Castershox
Bill of material
57-06202-61-1XD9
PN
Reference Number
57-06202-61-1XD9
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1000 lbs.
SERIES
Series
57
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
2 Дюйм
WT
Material
SER
Series
OH
OAH Load
8.50 Дюйм
OHU
OAH Unload
8.75 Дюйм
SL
Swivel Lead
2.75 Дюйм
BRNG
Bearing
Precision Ball
WGHT
Wt.
11.57 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
4.5 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
6.25 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.4375 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 Дюйм
XST
X Slotted to
3.375 Дюйм
YST
Y Slotted to
5.25 Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D