Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
57 Series Castershox Standards - Castershox
Bill of material
57-06202-61-1XD9
PN
Reference Number
57-06202-61-1XD9
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1000 lbs.
SERIES
Series
57
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
2 英寸
WT
Material
SER
Series
OH
OAH Load
8.50 英寸
OHU
OAH Unload
8.75 英寸
SL
Swivel Lead
2.75 英寸
BRNG
Bearing
Precision Ball
WGHT
Wt.
11.57 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
4.5 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
6.25 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.4375 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 英寸
XST
X Slotted to
3.375 英寸
YST
Y Slotted to
5.25 英寸
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D