IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
5740 14.005
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_5740.prj},{NB=5740 14.005},{J21=5740 14.005},{A21=14},{A3=1.000},{A8=9.000},{B1=11},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=11},{D7=0.070},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9057400140050},{ID12100=0},{A6=12.920},{B4=2.000},{C14=0},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=59.900},{D1=3},{D3=40},{D4=52.400},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE S PT-GBO M14X1,0 DIN374 UN40},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL01102105},{J61=ZYL21G1100h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9057400140050.dxf},{ID10003=9057400140050.stp},{ID10004=9057400140050_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5740 - DIN 374 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
5740 14.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
5740 14.005
5740 14.005
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE S PT-GBO M14X1,0 DIN374 UN40
PM HSSE S PT-GBO M14X1,0 DIN374 UN40
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374
DIN 374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
14
14
mm
A3
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
9.000
9.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
11
11
mm
B2
Nutzlänge
40
40
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
11
11
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.070
0.070
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01102105
ZYL01102105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1100h$09
ZYL21G1100h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D