Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
6.0 mm
Bill of material
HellermannTyton 151-00703
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing Element for Corrugated Tubing
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
LAENGEL
Length L
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
HOEHEH
Height H
mm
BREITEW
Width (W)
11.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
NENNMASS
Nominal Diameter
mm
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
6.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D