您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
60-95系列
上海巴桑电气支撑臂系统控制箱拉手
支撑臂悬臂系统组组装件
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
悬臂控制箱吊臂配件I-1 - 60-95摇臂组合机箱模型I系列I-1控制箱+墙座+90箱体连接器
05.07.2022
F-15悬臂控制箱吊臂配件 - 60-95摇臂组合机箱模型F系列F-15控制箱+垂直墙座+转角+中间连接器+转角+箱体连接器
06.07.2022
F-1悬臂控制箱吊臂配件 - 60-95摇臂组合机箱模型F系列F-1控制箱+顶座+中间连接器+转角+箱体连接器
06.07.2022
F-2F悬臂控制箱吊臂配件 - 60-95摇臂组合机箱模型F系列F-2控制箱+墙座+中间连接器+转角+箱体连接器
05.07.2022
悬臂控制箱吊臂配件I-2 - 60-95摇臂组合机箱模型I系列I-2控制箱+顶座+90箱体连接器
05.07.2022
悬臂控制箱吊臂配件I-3 - 60-95摇臂组合机箱模型I系列I-3控制箱+固定底座+90箱体连接器
05.07.2022
悬臂控制箱吊臂配件I-4 - 60-95摇臂组合机箱模型I系列I-4控制箱+固定底座+箱体连接器
05.07.2022
M-1悬臂控制箱吊臂配件 - 60-95摇臂组合机箱模型M系列M-1控制箱+旋转底座+转角+转角+箱体连接其
05.07.2022
悬臂控制箱吊臂配件L-1 - 60-95摇臂组合机箱模型L系列L-1控制箱+顶座+转角+箱体连接器
05.07.2022
悬臂控制箱吊臂配件L-2-B - 60-95摇臂组合机箱模型L系列L-2控制箱+墙座+转角+箱体连接器
05.07.2022
悬臂控制箱吊臂配件L-5 - 60-95摇臂组合机箱模型L系列L-5控制箱+旋转底座+转角+90°箱体连接器
05.07.2022
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
建議
No recommendations available.