Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
60 Series Single Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
60-03101-18-2
PN
Reference Number
60-03101-18-2
SERIES
Series
60
CT
Caster Type
Single Flanged
WD
Dia.
3.50 Дюйм
WW
Width
1.30 Дюйм
WT
Material
Single Flanged Cast Iron
OH
OAH
5.38 Дюйм
BRNG
Bearing
Straight Roller
BEARCAP
Capacity
1000 lbs
WGHT
Wt.
10 lb
C
C Flange Dia.
4.50 Дюйм
D
Width
1.69 Дюйм
E
E Wheel Hub Length
1.94 Дюйм
XTPS
X Top Plate Size
4.50 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
6.25 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.4375 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 Дюйм
XST
X Slotted to
3.375 Дюйм
YST
Y Slotted to
5.25 Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D