Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
61 Series V-Groove Wheel Casters Standards - V-Groove Wheel Casters
Bill of material
61-06251-15-1
PN
Reference Number
61-06251-15-1
BEARCAP
Capacity
2000 lbs.
SERIES
Series
61
CT
Caster Type
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
2 1/2 Pouce
WT
Material
Cast Iron
A
A Groove Width
7/8 Pouce
E
E Groove Depth
7/16 Pouce
OH
OAH
7.50 Pouce
SL
Swivel Lead
2.50 Pouce
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
23.00 lb.
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4.5 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
6.25 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.4375 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 Pouce
XST
X Slotted to
3.375 Pouce
YST
Y Slotted to
5.25 Pouce
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D