IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
61-06251-15-1
Caster Concepts
Casters
V-Groove Wheel Casters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/v_groove_wheel/61_v_groove_std_asmtab.prj},{NB=61-06251-15-1},{BEARCAP=2000},{SERIES=61},{CT=1},{WD=6},{WD0=6},{WT=Cast Iron},{A=0.87500000},{E=0.43750000},{BRNG=1},{SLO=},{WB=},{TG=},{XTPS=4.5},{YTPS=6.25},{XBHS=2.4375},{YBHS=4.9375},{XST=3.375},{YST=5.25},{PPATH=61_v_groove_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
61 Series V-Groove Wheel Casters Standards - V-Groove Wheel Casters
Bill of material
61-06251-15-1
PN
Reference Number
61-06251-15-1
BEARCAP
Capacity
2000
lbs.
SERIES
Series
61
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
WD
Dia.
6
8
6
8
인치
WW
Width
2 1/2
인치
WT
Material
Cast Iron
A
A Groove Width
7/8
인치
E
E Groove Depth
7/16
인치
OH
OAH
7.50
인치
SL
Swivel Lead
2.50
인치
BRNG
Bearing
Straight Roller
Precision Tapered
Straight Roller
Precision Tapered
WGHT
Wt.
23.00
lb.
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
with Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
w/o Swivel Lock
with Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
WB
Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Poly Lock Brake - Trailing Edge
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Poly Lock Brake - Trailing Edge
TG
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4.5
인치
YTPS
Y Top Plate Size
6.25
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.4375
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
4.9375
인치
XST
X Slotted to
3.375
인치
YST
Y Slotted to
5.25
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D