Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
66630096003
Stückliste
HARTING 66630096003
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
66630096003
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bus Interface, Profibus-Schnittstelle, Käfigzugfederanschluss, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Kontakte: 9
DESCLONG
Langbeschreibung
Bus Interface, Profibus-Schnittstelle, Käfigzugfederanschluss, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,5 mm², Kupferlegierung, selektiv vergoldet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
66630096003
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
66 63 009 6003
DELTIME
Planlieferzeit
40
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
9
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAG975
Schutzart (IP)
IP40
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft