Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
676W - SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600
Bill of material
676W
ABBILDUNG
Abbildung
SUPPLIERPID
Alternative product number
676W
DESCSHORT
Short Description
SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600
DESCLONG
Long Description
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669) Gehäuse 70 x 140 x 47 mm, 2 Leitungseinführungen Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
EC000020
AUSFUEHRUNG_DES_SCHALTERS
Ausführung des Schalters
-
AUSFUEHRUNG_DER_STECKDOSE
Ausführung der Steckdose
-
ANZAHL_DER_STECKDOSEN
Anzahl der Steckdosen
-
BEDIENUNGSART
Bedienungsart
-
MONTAGERICHTUNG
Montagerichtung
-
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
-
MIT_BELEUCHTUNG
Mit Beleuchtung
-
MONTAGEART
Montageart
-
WERKSTOFF
Werkstoff
-
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
-
HALOGENFREI
Halogenfrei
-
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
-
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
-
FARBE
Farbe
-
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
-
TRANSPARENT
Transparent
-
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
-
NENNSPANNUNG
Nennspannung
-
NENNSTROM_STECKDOSE
Nennstrom Steckdose
-
BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom
-
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
Überspannungsschutz
-
FEHLERSTROMSCHUTZ
Fehlerstromschutz
-
MIT_FEINSICHERUNG
Mit Feinsicherung
-
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__RUND_
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
-
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__FLACH_
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
-
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
-
GERAETEBREITE
Gerätebreite
-
GERAETEHOEHE
Gerätehöhe
-
GERAETETIEFE
Gerätetiefe
-
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
-
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D