Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814024 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 IO-Link Master Kanäle, 4 univ
Stückliste
6814024
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814024
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 IO-Link Master Kanäle, 4 univ
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 IO-Link Master Kanäle, 4 universelle digitale PNP-Kanäle, 0.5 A, Kanaldiagnose, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, Steckplätze M12, 5-polig für IO-Link Master, IO-Link Protokoll 1.1, ARGEE programmierbar
EAN
4047101309256
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-S2-4IOL
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D