Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814101 - I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master, 8 digitale pnp Ausgän
Stückliste
6814101
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master, 8 digitale pnp Ausgän
DESCLONG
Langbeschreibung
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master, 8 digitale pnp Ausgänge 0.5A, IO-Link V1.1 Class A, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 1 digitaler Ausgang pro Steckplatz, I&M Datensätze unterstützen Installation und Instandhaltung, IO-Link Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung
EAN
4047101276824
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBIL-M1-8DOP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D