Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6824086 - piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet, 8 digitale Ausgänge 2 A (in Summe 12 A)
Stückliste
6824086
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6824086
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet, 8 digitale Ausgänge 2 A (in Summe 12 A)
DESCLONG
Langbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet, 8 digitale Ausgänge 2 A (in Summe 12 A), Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock‐ und Schwingungsgeprüft, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67
EAN
4047101178111
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDNB-0008D-0005
BUS
piconet_prm_cad_bus
A1
VGB
Piconet - Power
StSt
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D