Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 15 nov. 2022.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
69 - Countersunk window mounting screws T30 steel galvanized blue
Bill of material
603617
ARTNR
Order number
FN
69
CNSORDERNO
Beschreibung
WERKSTOFF
Material
Case hardened steel
OBERFLAECHE
Surface
Galvanized; blue passivated
VERPACKUNG
Packaging
100
ANT
Drive
T 30
D1
Thread
7.5 mm
L
Length
mm
D2
Head diameter
11 mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D