Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 15 nov 2022.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
69 - Countersunk window mounting screws T30 steel galvanized blue
Bill of material
603617
ARTNR
Order number
FN
69
CNSORDERNO
Beschreibung
WERKSTOFF
Material
Case hardened steel
OBERFLAECHE
Surface
Galvanized; blue passivated
VERPACKUNG
Packaging
100
ANT
Drive
T 30
D1
Thread
7.5 mm
L
Length
mm
D2
Head diameter
11 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D