Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 15 нояб. 2022 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
69 - Countersunk window mounting screws T30 steel galvanized blue
Bill of material
603617
ARTNR
Order number
FN
69
CNSORDERNO
Beschreibung
WERKSTOFF
Material
Case hardened steel
OBERFLAECHE
Surface
Galvanized; blue passivated
VERPACKUNG
Packaging
100
ANT
Drive
T 30
D1
Thread
7.5 mm
L
Length
mm
D2
Head diameter
11 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D