Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6900214 - Zubehör, Dauermagnet
Stückliste
6900214
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6900214
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Dauermagnet
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Dauermagnet, Ca. 59 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform (E)M12E, M18 und G12SK, Ca. 50 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform EH6.5, EG08 und M12-S1209, Remanenz (Br) 380-400 mT (3800-4000 Gauss), Werkstoff: Strontium-Ferrit (SrFe)
EAN
4047101519457
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DMR20-10-4
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D