Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6900287 - Zubehör, Aufbauset
Stückliste
6900287
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6900287
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Aufbauset
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Aufbauset, Aufbauset für größere Schwenkantriebe:, Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm, Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm), Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mm, Im Lieferumfang enthalten:, 1 Distanzplatte 20 mm, 1 Distanzring 10 mm, Zur Montage der Distanzplatte:, 2 Zylinderschrauben M5 x 35 [DIN 912‐A2], 2 Federscheiben A5 [DIN 137‐A2], Zur Montage des Pucks mit Distanzring:, 1 Senkschraube M6 x 35 [DIN 7991‐A2]
EAN
4047101112481
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BTS-DSU35-Z05
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D