Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
704-2003 - Módulo de transmisión para cableado de sistema, Conectores según DIN 41651, Conector macho, 10 polos, Entrada o salida digital, 8 canales, Conexión de 3 conductores, Bornas de tres pisos para placas de circuito impreso (PCB), con zócalo de montaje
Lista de materiales
704-2003
BESTNR
Código de Artículo
704-2003
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
63.00 mm
BREITE
Ancho
56.00 mm
TIEFE
Profundidad
85.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
92.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D