IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
711103
Tellurerota
Industrial - Light duty
71 - THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Thermoplastic rubber wheels, polypropylene centre
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie71/71wheels/71pp_cb.prj},{NB=711103},{IDNR=},{COD=711103},{D=125},{F=35},{DD=15},{L=44},{SL=180},{RR=120},{LC=120},{W=0.20},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
71PPCB - Thermoplastic rubber wheels, polypropylene centre, plain bore
Bill of material
711103
COD
Code
711103
711103
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
35
35
DD
Hub bore diameter
15
15
mm
L
Hub length
44
44
mm
SL
Static load
180
180
daN
RR
Rolling resistance
120
120
daN
LC
Load capacity
120
120
daN
W
Weight
0.20
0.20
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D