Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
726-652 - Matrici di ripartizione equipotenziale, Marcatura 1-24, con 2 moduli d'ingresso compr. piastra terminale, Colore dei moduli: grigio, Numerazione dei moduli sistemata verticalmente, per telai da 19", Versione slimline
Lista materiale
726-652_HI
BESTNR
Codice art.
726-652
BEZEICHNUNG
Designazione
Matrici di ripartizione equipotenziale, 16 mm², 24 A, grigio scuro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
16 - 17 mm
STROM
Corrente
76 A
HOEHE
Altezza
132.00 mm
BREITE
Larghezza
34.60 mm
TIEFE
Profondita
80.70 mm
FARBE
Colore
grigio scuro
GEWICHT
Peso
264.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D