Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
734-611 - Boîtier de décharge de traction
Nomenclature
734-611_HI
BESTNR
No de produit
734-611
BEZEICHNUNG
Désignation
Boîtier de décharge de traction, gris clair
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
11
HOEHE
Hauteur
14.40 mm
BREITE
Largeur
41.50 mm
TIEFE
Profondeur
42.70 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
6.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-92
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D