Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ewikon
Opis
73401-04 - Ř10 - Ewikon Rozdzielacz prosty HPS III T 4-krotny
Lista materiałowa
73401-04-V001_95_80_0
BESTNR
Zamowienie numer
73401-04-V001
S1
min. 90 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
335.000 mm
HW
Kat grzalki
°
DAR
Wykonanie pozytyw-negatyw
mm
B
Szerokosc
80 mm
H1
Wysokosc
63 mm
H2
Wysokosc
73 mm
H3
Wysokosc
83 mm
W
Ilosc elementow grzejnych
4.000
G2
Waga
13.3 KG
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D