Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73461-04 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler HPS III T 4-fach
Bill of material
73461-04-V001_70_60_0
BESTNR
Bestellnummer
73461-04-V001
S1
min. 70 mm
S2
min. 60 mm
L
max. 500 mm
270.000
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
43 mm
H2
Hoehe
53 mm
H3
Hoehe
63 mm
G2
Gewicht
7.3 KG
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D