Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73463-04 - Ø6 - Ewikon Verteilerplatte HPS III T 4-fach
Bill of material
73463-04_60_asm
BESTNR
Bestellnummer
73463-04
S
Laenge
mm
Enter value for S
Laenge
mm
cm
inch
ft
B
Laenge
80.000 mm
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
H1
Hoehe
43 mm
H2
Hoehe
53 mm
H3
Hoehe
63 mm
G2
Gewicht
6.7 KG
WMAX
Leistung MAX
1537 WATT
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D