IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
lietuvių
polski
português
English
73501-01-V001 40 0
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III-Verteiler
Verteiler-System TE / Economic
Verteiler gerade TE Ø10 mm
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/verteiler/economic/vert10te/73501_01_asmtab.prj},{NB=73501-01-V001_40(0_1)},{BESTNR=73501-01-V001},{S=40},{HW=0},{DAR=1},{B=80},{H1=43},{H2=53},{H3=63},{W=2},{SC=[40:45/0.01]},{PPATH=73501_01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73501-01 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler HPS III TE 1-fach
Bill of material
73501-01-V001_40_0
BESTNR
Bestellnummer
73501-01-V001
73501-01-V001
S
Laenge
mm
값 입력 S
Laenge
mm
cm
inch
ft
확인
HW
Heizung Winkel
0.000
90.000
0.000
90.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
mm
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
43
mm
H2
Hoehe
53
mm
H3
Hoehe
63
mm
W
Anzahl Heizelemente
2
2
G2
Gewicht
3.5
3.5
KG
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D