Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73561-02 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler HPS III TE 2-fach
Bill of material
73561-02-V001_85.01_0
BESTNR
Bestellnummer
S
Laenge
mm
Введите значение для S
Laenge
mm
cm
inch
ft
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
43 mm
H2
Hoehe
53 mm
H3
Hoehe
63 mm
W
Anzahl Heizelemente
G2
Gewicht
KG
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D